Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

EGF Explosionssichere Erdschluss-Steuerstationen

Die explosionssicheren EGF-Erdschluss-Steuerstationen der Baureihe Crouse-Hinds dienen der zusätzlichen Sicherheit des Personals und dem Schutz der Ausrüstung in abgelegenen Bereichen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC 

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • NEMA 3, 7CD, 9EFG, 12

 

Gestaltungsmerkmale

  • Die kupferfreie Aluminiumkonstruktion bietet geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
  • Durchführungs-Schutzschlauchnaben mit 1-1/4" und mit Reduzierstücken mit 1-1/4" zu 1" für einfachen Einbau
  • Kompaktes Gehäuse mit Innenflansch benötigt minimalen Einbauraum
  • Stahl-Befestigungsfüße mit galvanischer Beschichtung für einen schnellen, sicheren und korrosionsbeständigen Anbau
  • Geeignet für Kupferdrahtgrößen von 14 bis 10 für flexible Anwendungen
  • Drucktaster für Test und Kontrollleuchte (mit 10 000-Stunden-Glühlampe) zur einfachen und ständigen Betriebsüberwachung des Geräts
  • Schalterknopf des Schutzschalters aus Aluminiumguss für Haltbarkeit während des Gebrauchs
  • EPD-Schutzschalter zum Schutz von Begleitheizungskreisen

Standard-Materialien

  • Gehäuse, Abdeckungen, Gewindegehäuse, Schutzvorrichtungen, Ringe und Kipphebelbediener – kupferfreies Aluminium
  • Drucktaster – Nylon Typ 6/6
  • Schaltwellen – Edelstahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close