Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

EGL Explosionssichere Statische Erdungs-Kennmelder

Die explosionssicheren Erdungs-Kennmelder EGL der Baureihe Crouse-Hinds gewährleisten einen sicheren Produkttransfer mit automatischer Pumpensteuerung und statischem Erdungsprüfsystem.  Bietet Produzenten, Händlern und Herstellern von brennbaren Materialien eine sichere Produkttransferlösung mit geringem Wartungsaufwand, einfacher Installation und zuverlässigen Betriebsvorteilen.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, IIB + H2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • Gelisted in UL/CUL
  • IP65
  • NEMA 3, 4X, 7BCD, 9FG, 12

Gestaltungsmerkmale

  • Das System zur Überprüfung der statischen Erdung bietet einen Erdungspfad für statische Aufladung, um einen sicheren Produkttransfer zu gewährleisten
  • Das integrierte Steuerrelais ermöglicht die sichere Steuerung von elektrisch betriebenen Pumpen oder Ventilen und ermöglicht die Aktivierung von Fernanzeigen
  • Die Edelstahlklemme für den Erdungsanschluss sorgt für industrielle Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und erhöhte Produktlebensdauer
  • Epoxid-Pulverlackierung innen und außen für überlegene innere und äußere Korrosionsbeständigkeit
  • LED-Kontrollleuchten ermöglichen eine dauerhafte visuelle Identifizierung des Status der Erdungsverbindung
  • Der ECD-Abfluss von Typ 4X schützt die Innenausstattung vor Umgebungsfeuchtigkeit und Kondensation, Regenwasser und Spritzflüssigkeitsanwendungen
  • Kompaktes, schlauchdichtes und korrosionsbeständiges NEMA 4X-Gehäuse für jahrelangen Einsatz in rauen Industrieumgebungen
  • Das 7,6 Meter lange fluoreszierende gelbe Sicherheitskabel ist leicht zu identifizieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Stolpergefahr zu reduzieren
  • Die Neopren-Abdeckungsdichtung bietet eine wasserdichte Abdichtung, um die Anforderungen von UL Typ 4 (NEMA 4) zu erfüllen
  • Die Edelstahlscharniere sind korrosionsbeständig und bieten gleichzeitig sicheren und einfachen Zugang zum Gehäuseinneren
  • Das Waterguard™-Trockenmittelpaket absorbiert und entfernt Wasser/Feuchtigkeit und schützt das geschlossene Gerät, wenn es nicht mit Strom versorgt wird
  • Die verstellbaren Befestigungsfüße bieten einfachen Anbau während der Installation

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium mit Epoxid-Pulverbeschichtung innen und außen
  • Klemme – Edelstahl
  • Klemmen-Haltekrallen – Polyvinylchlorid getaucht
  • Dichtungsring – Neopren
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close