Zusätzlicher Umweltschutz für Steuerstationen von Eatons Baureihe Crouse-Hinds ist jetzt durch eine patentierte Typenreihe von "aufsteckbaren" Abdeckungen möglich. Die einfach zu installierenden, nichtmetallischen NC-Abdeckungen sind mit Scharnieren und offener Vorderseite lieferbar und eignen sich ideal für korrosive und ungünstige Bereiche, bei denen eine lange Lebensdauer des Produkts erforderlich ist.
Die klappbare Abdeckung mit gesichertem Zugang verhindert die versehentliche Betätigung von Geräten und ist ideal für Anwendungen, die eine Verriegelung/Kennzeichnung erfordern. Die schnell zugängliche, offene Frontabdeckung bietet Zusatzschutz gegen Stöße und Schläge, ermöglicht aber dennoch einen schnellen Zugriff auf das Steuergerät.