Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

OAC Explosionssichere Steuerstationen mit Drucktaster und Wahlschalter

OAC-Steuerstationen mit Drucktaster und Wahlschalter von Eatons Crouse-Hinds-Division werden in Verbindung mit Magnetstartern oder Leistungsschützen zur Fernsteuerung von Motoren in Bereichen eingesetzt, die aufgrund von entzündlichen Dämpfen, Gasen oder hochbrennbaren Stäuben gefährlich sind.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

UL-Norm

  • UL1203

CSA-Norm

  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten

  • NEMA/EEMAC 3, 4, 7ABCD, 9EFG, 12

Gestaltungsmerkmale

  • Wasserableitende Konstruktion mit Bodenöffnung mit Innengewinde und Abdeckung mit Außengewinde
  • Die behandelte Abdeckung ist eine tiefe Kuppel, die das eingeschlossene Gerät umgibt
  • Alle Gehäuse sind für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet
  • Drucktasterstationen verfügen über einen geschützten, wippenartigen Schalterknopf an der Vorderseite, der passend für ein Vorhängeschloss angeordnet ist, um den unbefugten Betrieb zu verhindern
  • Wahlschalter haben einen hebelartigen Schalterknopf an der Oberseite
  • Ausgestattet mit vertikalen Durchführungs-Schutzschlauchnaben der in den Listen angegebenen Größen
  • Die Einheiten sind werkseitig versiegelt für die Klassen I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C, D
  • Standardmäßige Verriegelung von Wahlschaltern; verriegelt zwei- oder dreistufige Schaltergriffe in jeder Position

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung
  • Abdeckungen und Schalterknopf – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwellen – Edelstahl
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.
Download Links