Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verteilerkästen

PowerPlus D2D Leistungs-Schalttafeln für Gefahrenbereiche

Die Schalttafeln PowerPlus der Baureihe Crouse-Hinds bieten hochwertige, werkseitig versiegelte und preiswerte, nicht werkseitig versiegelte Lösungen für den Schutz und die Verteilung von Beleuchtungs-, Strom- und Begleitheizungskreisen.

D2D-Schalttafeln für Gefahrenbereiche werden für die Nebenstromverteilung und den Stromkreisschutz für Motoren, Ventile, Pumpen, Beleuchtung, Begleitheizung usw. verwendet.  Diese Schalttafellösung ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 und Zone 2 zertifiziert und wurde als sicherste und zuverlässigste Schalttafel der Branche für Gefahrenbereiche entwickelt, konstruiert und hergestellt.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B†, C und D
  • Klasse I, Zone 2, IIB + H2
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • NEMA/EEMAC 3, 4, 4X‡, 7B†CD, 12
  • CSA Enc. 3, 4, 5
  • UL-Norm: UL1203
  • cUL (zu CSA-Norm C22.2 Nr. 29 und 30)
  • IP65
  • Unterbrechungsfestigkeit des Gehäuses: 10 kAIC – Gruppe B; 65 kAIC – Gruppen C, D

†Gruppe B und IIB + H2 ist Standard bei allen Schalttafeln PowerPlus, erfordert jedoch spezielle Haltebügel, die an den Schutzschaltern angebracht werden müssen, um den langfristigen Betrieb der Schutzschalter zu gewährleisten.  Bitte fügen Sie zum Bestellen von werkseitig installierten Haltebügeln das Suffix GB hinzu.  Für vor Ort installierbares Kit bestellen Sie EXD-GB-KIT für die Größen B, C und D separat.

‡NEMA 4X-Bemessungsdaten ist bei Bestellungen mit dem Suffix S752 oder S753 lieferbar.

Gestaltungsmerkmale

  • Korrosionsbeständiger Typ 4X-Entlüfter und -Ablass
  • Hochwertiges Bus-System aus versilbertem Kupfer
  • OSHA-konforme Verriegelungs/Kennzeichnungs-Fähigkeit
  • Federbelastete, schnell lösbare, unverlierbare Edelstahl-Abdeckbolzen
  • Optionaler klappbarer Eis-/Staubschutz aus Edelstahl
  • Integrierte Stahlhebeöse an der Oberseite jeder Tafel montiert
  • Hergestellt mit einem Außenflansch, um eine weite, ungehinderte Öffnung der Abdeckung zu ermöglichen
  • Überlegene selbstausrichtende Leistungsschalter, die sowohl für die Vor-Ort-Installation, als auch für die Werksinstallation ausgelegt sind
  • Werksseitig versiegelt und vollständig verdrahtet für maximal verfügbare Stromkreise
  • Alle Klemmenblöcke werden vollständig verdrahtet geliefert, wobei jeder Kontakt nummeriert ist, um die Verbindung von Nebenstromeingängen zu erleichtern
  • Klemmengehäuse aus schwerem 316L-Edelstahl, geliefert mit drei abnehmbaren Kabelschellen
  • Abdichtungsring mit hoher Integrität für eine wasserfeste Abdichtung

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung des Schutzschalters – kupferfreies Aluminium
  • Klemmengehäuse – Ausführung in Edelstahl 316L oder kupferfreies Aluminium
  • Dichtungsring – Neopren (Aluminiumgussgehäuse); eingeformter Schaumstoff (Edelstahlgehäuse)
  • Schalterknöpfe – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwellen und Lagerschalen, Abdeckbolzen, Unterlegscheiben, Scharniere, Entlüfter/Ablass, Rückzugsfedern – Edelstahl
  • Schutzschalterbetätiger – D2D Größe F: kupferfreies Aluminium; alle anderen Typen: nichtmetallisch
  • Hebebügel – galvanisch verzinktes Kaltband
  • Gehäuse – versilbertes Kupfer
  • Belüftungskappe – nichtmetallisches Delrin-Material
  • Neutralleiter und Erdungsschiene – verzinntes Aluminiun

die Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.
Download Links
X
Download Close