Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verteilerkästen

SynergEX EZFlex Gekapselte Beleuchtungs- und Begleitheizungs-Schalttafeln für Gefahrenbereiche

Maximale Sicherheit, einfacher Zugang und weniger Ausfallzeiten

Die Schalttafeln SynergEX EZFlex von der Baureihe Crouse-Hinds bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz für Niederspannungsstrom-, Beleuchtungs- und Begleitheizungs-Anwendungen in Gefahrenbereichen, wie z. B. in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, im Bergbau, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben sowie in ätzenden und industriellen Verarbeitungsanlagen.

Die neue UL-zertifizierte Steuerpultlösung SynergEX EZFlex ist jetzt mit einer einzigartigen patentierten EZFlex™-Sammelschienenkonstruktion lieferbar, die den Austausch von Schutzschaltern ermöglicht und gleichzeitig die höchste Anzahl von Stromkreisen in rauen und gefährlichen Industrien bietet.

Die Komponenten SynergEX EZFlex und der Hauptschalter sind vollständig gekapselt, so dass Funken oder Hitze eine explosive Atmosphäre nicht entzünden können.  Diese gekapselten Komponenten ermöglichen die Verwendung von leichten Gehäusen für eine einfache Installation. Die Schalttafeln SynergEX lassen sich in Sekundenschnelle mit zwei Schrauben mit Vierteldrehung öffnen, im Gegensatz zu mehr als 70 Schrauben bei herkömmlichen NEMA 7-Gehäusen.

Sicherheit
Jetzt UL67-zertifiziert!
Ausfallsicherheit
-40 °C bis +55 °C
Flexibilität
Die EZFlex-Sammelschiene bietet Austauschbarkeit der Schutzschalter

Videos

Zertifizierungen und Konformität

  • cULus Listed
  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F und G
  • Zone 2 Ex ec IIC Gc T4
  • Zone 22
  • UL67
  • CSA-C22.2 Nr. 29
  • UL60079-7
  • CSA-C22.2 Nr. 60079-15:2012

Schutzarten

  • NEMA 3R, 4, 4X
  • Temperaturklasse: T4
  • Umgebungstemperatur:
  • -20 °C bis +55 °C (Standard)
  • -40 °C bis +55 °C (mit HT1- und HT2-Suffix)

Gestaltungsmerkmale

  • Die patentierte Bauweise der neuen EZFlex-Sammelschiene ermöglicht den Austausch von Schutzschaltern vor Ort
  • Die Komponenten sind vollständig gekapselt, so dass Funkenbildung oder Hitze keine explosionsfähige Atmosphäre entzünden können
  • Das wartungsfreie Design der EZFlex-Sammelschienen reduziert kostspielige Ausfallzeiten 
  • Geringes Gewicht und geringerer Platzbedarf für eine einfachere Installation bei geringeren Arbeitskosten
  • Es ist einfach zu öffnen und mit nur einer Vierteldrehung zugänglich (im Gegensatz zu mehr als 70 Schrauben in einem herkömmlichen Gehäuse)
  • NEMA 4X-Gehäuse für überlegenen Eindring- und Korrosionsschutz
  • -40 °C bis +55 °C zertifizierter Temperaturbereich für Ausfallsicherheit unter extremen Bedingungen
  • Außerhalb des Gehäuses befindlicher 25k-AIC-Hauptschalter für hohes Ausschaltvermögen
  • Anzeigefenster zur einfachen Anzeige des Schutzschalterstatus
  • 6–66* Stromkreise in einem Gehäuse
  • Vier abnehmbare Standard-Kabelschellen für einfaches Hinzufügen von Einschüben
  • Optional gekapselter Hauptschalter bis zu 225 A
  • Eigenbau in Eatons Crouse-Hinds-Niederlassung in Houston, Texas
  • Vorrätige Paneele verkürzen die Vorlaufzeiten und sind für das zehntägige Schnellversandprogramm lieferbar (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt des SynergEX-Schnellversandprogramms)

*Bei über 66 Stromkreisen werden mehrere Gehäuse gestapelt und gekoppelt.

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Tür – Edelstahl 316L
  • Beobachtungsfenster – Polycarbonat
  • Scharniere – Edelstahl 304
  • Gehäuse-Hardware – Edelstahl 8-18
  • 1/4 Drehgriff – Kunststoff
  • Rückplatte – Aluminium 5052 H32
  • Frontblende – Edelstahl 304
  • Innenteile (Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben) – verzinkter Stahl
  • Türdichtung – Polyurethanschaum
  • Dichtungsring für Fenster- und Stirnteil – Poron M19
  • Laschen des Stromverteilungsblocks – verzinntes Kupfer
  • Potenzialausgleich/Erdungseinheit-Baugruppe – Aluminium
  • Schutzschalter – flammgeschütztes Nylon
  • Schutzschalterknöpfe – Nylon Typ 6/6
Produkte

Bestellinformationen – SynergEX EZFlex

SynergEX EZFlex Catalog Numbering System
Download Links
X
Download Close