Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz

MTL-Daten-Überspannungstester

Das Datenüberspannungsprüfgerät MTL der Baureihe Crouse-Hinds ist ein vielseitiges und kompaktes Benchtop-Testgerät, das den Leistungsstatus von Überspannungsschutzgeräten für die Datenkommunikation bereitstellt. Dieses tragbare, robuste Prüfgerät analysiert die Leitfähigkeit und den Ableitstrom des Überspannungsschutzes und erledigt diese Tests während der Routinewartung schnell und einfach. LEDs leuchten auf, um den Zustand des Überspannungsschutzmoduls anzuzeigen, sodass der Benutzer schnell feststellen kann, ob das Überspannungsschutzgerät ausgefallen ist oder seine Leistung auf ein inakzeptables Niveau reduziert wurde.

Dieses einfach zu bedienende Überspannungsprüfgerät gibt einen „Go“- oder „No Go“-Status (bestanden oder nicht bestanden) aus und ist zum Testen von Überspannungsschutzgeräten für die Datenkommunikation mit einem Spannungswert von 7 V, 16 V, 32 V oder 55 V ausgelegt. Die Leitungsfunktion des Prüfgeräts kann verwendet werden, um jedes Überspannungsschutzgerät mit Spannungswert zu analysieren. Es verfügt auch über eine kundenspezifische Buchse für die Prüfung der modularen Überspannungsschutzmodule MTL SD. Diese Tests bestätigen die Systemintegrität für den Überspannungsschutz und sorgen für Sicherheit und kontinuierlich hohen Schutz.

Einfachheit
Leicht ablesbare LED-Anzeigen
Zuverlässigkeit
Robuste Tragetasche
Flexibilität
Wählbare Testspannungen

Gestaltungsmerkmale

  • Tragbare Konstruktion mit leichtem Gewicht
  • Robuste Tragetasche
  • Leicht ablesbare LED-Anzeigen
  • Einfacher Betrieb mit bestanden/nicht bestanden
  • Wählbare Testspannungen
  • Durchgangs- und Ableitstromtests
  • Betrieb mit 90 V – 264 V AC
  • Steckplatz zum Testen der modularen MTL-SD-Steckmodule
  • Betriebstemperatur: 10 °C – 40 °C
  • Lagertemperatur: 0 °C – 50 °C
  • 5 Jahre Produktgarantie

Standard-Materialien

  • Gehäusematerial:  Polypropylen
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close