Die Steckvorrichtungen CEAG IEC 60309 der Baureihe Crouse-Hinds sind eine globale Produktlinie mit technologischen Innovationen, die als führender Leistungsstandard bei IEC 60309 anzusehen sind. Jedes der IEC 60309-Steckvorrichtungen der Baureihe Crouse-Hinds ist für Bereiche der Klasse I, Division 2 und Gefahrenbereiche der Klasse I, Zone 1 und 2 zertifiziert und wurde sorgfältig für hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und zusätzliche Sicherheit in anspruchsvollen Nassbereichen entwickelt, insbesondere wenn raue Abwaschvorgänge zwingend erforderlich sind.
IEC 60309-Steckvorrichtungen für Gefahrenbereiche werden eingesetzt, wenn gefährliche Gase in Bereichen vorhanden sein können, in denen Wasser, Strahlwasser, Korrosion, Staub, Schmutz, Vibrationen, rauer Einsatz und Missbrauch vorkommen können. Die werkseitig abgedichtete Verriegelungssteckdose ist an der Vorderseite geschlossen, bis der Stecker vollständig eingerastet und gedreht ist, um den Schalter zu aktivieren. Der Stecker kann nicht unter Last entfernt werden und verfügt über ein farbkodiertes Frontgehäuse zur einfachen und genauen Identifikation von Spannungen.
NEC-Ausführungen (IEC 60309 Serie 2) – Geräte für 20 A, 30 A, 60 A, 100 A
In klassifizierten Bereichen installierte elektrische Produkte müssen geschützt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Verkapselung ist eine alternative Schutzmethode, bei der die elektrischen Komponenten versiegelt werden, um den Kontakt mit der explosionsfähigen Atmosphäre zu verhindern. Erfahren Sie mehr über die Verkapselung und die Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Gehäusen.
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
Entdecken Sie weitere Lösungen von Eaton.
Arktite Metallische Stecker, Steckdosen und Steckverbinder
CEAG GHG26 Explosionsgeschützte Kompaktschutzschalter