„Ich bin jetzt in der Lage, unsere gesamte Stromversorgung einzusehen und zu kontrollieren. Ich kann den Stromzyklus beobachten und bei einem Problem erkennen, woher es kommt, und es bei Bedarf beheben."
Kontaktieren Sie uns, um mit einem Experten über Ihren Anwendungsfall zu sprechen oder eine Demo zu vereinbaren.
Eigenschaften | Professional |
---|---|
Maximal unterstützte überwachte Geräte Hinweis: Auf der Grundlage der Standardarchitektur kann mit der Bewertung durch Eaton mehr erreicht werden. |
Bis zu 500.000 |
Vollständige HTML5-Weboberfläche | ![]() |
Auto-Erkennung |
![]() |
Tool für die Massenaktualisierung von Firmware |
![]() |
Konfigurationswerkzeug für Mass-Node-Einstellungen |
![]() |
E-Mail-Benachrichtigungen versenden |
![]() |
Geräte von Drittanbietern überwachen |
![]() |
Listenbasierter Bestandskatalog |
![]() |
Ereignisgesteuerte Automatisierung |
![]() |
Integriertes Reporting-Modul | ![]() |
Microsoft™ Active Directory Integration | ![]() |
Unterstützt LDAP-Authentifizierung | ![]() |
Dashboard mit Trendanalyse | ![]() |
Mandantenübergreifende Zugriffskontrolle | ![]() |
Selbstinstallierende virtuelle Anwendung | |
Standortbezogene Navigation | ![]() |
Visueller, kartenbasierter Alarmstatus | ![]() |
3D-Rack Elevation Builder | ![]() |
Analyse der aggregierten Daten der Rack-Gruppe | ![]() |
Intelligentes Fernausschalten von Geräten mit einem Klick | ![]() |
Stromaggregation durch Stromkette | ![]() |
ITSM Integration (ServiceNow, Remedy, usw.) | ![]() |
Erfahren Sie mehr über unser breites Angebot an Softwareanwendungen für Rechenzentren jeder Art und Größe.