Ocean Technical Systems von Eaton ist ein führender Anbieter von Fernüberwachungs- und Steuerungssystemen für CALM-Bojen, die von der Überwachung der Spannung von Ankertrossen und der ferngesteuerten Unterwasser-PLEM-Ventilsteuerung bis hin zu SIL-zertifizierten Lösungen für die Druckstoßerkennung und die Notabschaltung reichen.
Unser DGPS-basiertes OSPREY Tanker Berthing System ist die branchenweit erste Wahl für mobile Tankeranlegehilfen und bietet dem Steuermann genaue Informationen über Geschwindigkeit, Kurs und Annäherungsweg zu seinem Liegeplatz.
Das OMEGA Mooring Integrity System bietet eine zuverlässige Lösung zur Erkennung von Bewegungen oder Ausfällen an einer oder mehreren Festmacherleinen an einer FPSO- oder CALM-Boje. Dieser robuste Sensor ist für die dauerhafte Unterwasserinstallation geeignet und misst Winkel/Spannung der Festmacherleine.
Darüber hinaus ist unser SIL-zertifiziertes ODIN-Telemetriesystem mit extrem hoher Verfügbarkeit für den Einsatz bei Halbtaucharbeiten für gleichzeitige Bohrungen/Überarbeitungen ausgelegt.
Ocean Technical Systems von Eaton stellt eine eigene Reihe von Remote-Telemetriegeräten (RTU) mit geringem Strombedarf her, die SIL2- und SIL3-Lösungen bieten, die entweder mit der kundenspezifischen HMI-Bedienerumgebung oder mit SCADA- und DCS-Steuerungssystemen von Drittanbietern kommunizieren.
OTS stellt auch eine Reihe von hermetisch abgedichteten Scherstift-Wägezellen und kundenspezifischen Scheuerketten-Lastgliedern für die Festmacher-LASTÜBERWACHUNG her, die separat oder in einem Überwachungssystem geliefert werden.