Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Montageblech-Schirm, glatte Seiten, HxBxT=375x375x175mm, NA Typ
| Produktname |
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
002219
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
3.113 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN62208
CE marking UL 508A CSA-C22.2 No.94 RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America UL508A UL (File No. E499317) UL listed |
| EAN |
4015080022190
|
| Modellcode |
CI44X-150-NA
|
| Typ |
Grundgehäuse Einzelgehäuse für Nordamerika Einzelgehäuse mit Abdeckungen xEnergy Safety Ci
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Grau durchsichtig, rauchgrau (Deckel) |
| Nennstrom |
1600 A
|
| Durchschlagfestigkeit |
30 kV/mm
|
| Kriechstromfestigkeit |
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112) |
| Stromkreisintegrität |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Stand-alone device
|
| Grundtyp |
RAL 7035, Seitenwände glatt
|
| Oberflächenausführung |
korrosionsbeständig
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten) |
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
| Einbautiefe |
150 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Schutzart |
IP65
4X (NEMA) UL/CSA Typen 1, 12, 13, 4X, nur Innenräume IP65 (IEC) IK10 |
| Anzahl Rohreinlässe |
0
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
0
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Einbautiefe |
150 mm
|
| Interne Tiefe |
150 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
transparent
Optional Keine |
| Plattenstärke (Schrank) |
9 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Beständigkeit Salzsprühnebel |
IEC 60068-2-11
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
24 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
48 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
27 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
26 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
54 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
51 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-40 °C - 80 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Merkmale |
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung |
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen Plombierbare Deckelverschlüsse Inklusive Befestigungslaschen zur Wandmontage
|
| Geeignet für |
Blitzschutz
Außeneinsatz |
| Oberflächenwiderstand (IEC60093) |
10 TΩ
|
| Benutzt mit |
Industrieschaltanlagen
|