Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zählergehäuse, HxBxT=375x250x225mm, IP65
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Zählergehäuse Schiene
|
| Katalognummer |
015524
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
4.269 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080155249
|
| Modellcode |
ZG/I43E-G-200
|
| Typ |
Ci isoliertes Gehäuse Zählergehäuse Vorbereitete Gehäuse
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zählergehäuse
Zählerkreuz |
| Farbe |
Grau
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Stromkreisintegrität |
Sonstige
|
| Gerätetyp |
Komplettgehäuse
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
| Einbautiefe |
186 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Schutzart |
IK10
IP65 Sonstige |
| Anzahl Rohreinlässe |
76
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
4
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Einbautiefe |
200 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Optional
Keine transparent |
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
22 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
19 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
43 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
39 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
25 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
24 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
23 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
21 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
51 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
47 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
47 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
43 W
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
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
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
| Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
| Ausstattung: |
Montageplatte
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse
|
| Geeignet für |
Außeneinsatz
Blitzschutz |