Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Spannbügel, für Profilleiste, für max. Flachleiter 10 x 16 x 0,8
| Produktname |
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
081262
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080812623
|
| Modellcode |
BZ251
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Kabelrangier-/führungsbügel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Leitungsstützer für Kupferband, isoliert
Spannbügel für Profilleiste Kupferband isoliert |
| Farbe |
Schwarz
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Kurzschlussfestigkeit Icc = 50 kA in xEnergy Safety
|
| Benutzt mit |
10 x 16 x 0,8 + BZ248
4 x 16 x 0,8 + BZ248 6 x 16 x 0,8 + BZ248 60-mm-System 185-mm-System Allgemeines Schaltschrankzubehör |