Eaton Moeller® series PKZ0 Strombegrenzer, 3p, 63 A, 400 V AC/100 kA, 690 V AC/10 kA
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ0 Strombegrenzer
|
| Katalognummer |
082881
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.201 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-05
UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE UL Category Control No.: NLRV CSA CSA File No.: 165628 UL UL File No.: E36332 |
| EAN |
4015080828815
|
| Modellcode |
CL-PKZ0
|
| Funktionen |
Kurzschlussstrombegrenzer
Geeignet für den Einzel- und Gruppenschutz |
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Einbaulage |
Neben oder hinter dem Motorschutzschalter
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Typ |
Motorschutzschalter, nicht selbstgeschützt, um das Schaltvermögen zu erhöhen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
Max. 690 V
690 V AC |
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
8.4 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.8 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |