Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

087947
Q18LF-GN/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtmelder, bündig, grün, + Glühlampe, 24 V Q18LF-GN/WB

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Katalognummer
087947
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
CSA File No.: 46552
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
EAN
4015080879473
Modellcode
Q18LF-GN/WB

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Linsenfarbe
Grün
Design
Flach
Einbaulage
Nach Bedarf
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 1
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
16 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Linsentyp
flach
quadratisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.