Dokument herunterladen () von 20

110919
Modellcode: M22-WS3-2K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, RMQ-Titan, tastend, 3 Stellungen, 2 S, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR96.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Katalognummer
110919
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.063 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
DNV
GL
LR
EAN
4015081104482
Modellcode
M22-WS3-2K10-BVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastfunktion
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
3
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.