Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111874
Modellcode: LZMB1-4-A80-I

Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4 p, 80A, B, 1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
111874
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.324 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC
IEC/EN 60947
EAN
4015081114221
Modellcode
LZMB1-4-A80-I

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
440 V - 440 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
LZM1
Merkmale
Schutzeinheit
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
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
16,32 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
Im Bereich der HMI-Geräte: IP20 (Basisschutztyp)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Nennstrom des Neutralleiters
200 % des Phasenleiters
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
80 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
125 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
160 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
80 A (415 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 80 A
  • Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Hauptpols.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 440 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
480 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
800 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
480 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
80 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
63 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
63 A bis 80 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
25 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Standardklemmen
Rahmenklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
6000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren