Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122920
IZMX16B3-V10W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 500 A - 1000 A, Ausfahrtechnik, Selektivschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
122920
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
24.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081205257
Modellcode
IZMX16B3-V10W

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.