Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123504
Modellcode: IZMX16N4-U12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Festeinbau, Universalschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123504
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
23.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081211098
Modellcode
IZMX16N4-U12F

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1250 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.