Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

127732
N2-4-160-S1-DC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 160 A 1000 V DC

Listenpreis EUR867.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
127732
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
2.87 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
EAN
4015081251421
Modellcode
N2-4-160-S1-DC

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verriegelbar
Photovoltaik-Anwendungen
Spannungsauslöser optional
Lasttrennschalter / Hauptschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
160 A
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Nutzgebäude
Leistungsschalter-Rahmentyp
N2
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Motorantrieb optional
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • N-Trennschalter können, hinzu kommt, kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser und Hilfsschalter sowie mit NZM...-XR… Fernantrieb.
  • Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung
  • Rahmenklemme optional.
  • Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) darf bei der Installation kein Doppelerdschluss möglich sein.
  • Schalter nicht kombinierbar mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss.
  • N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten.
  • Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
  • Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
Typ
DC-Lasttrennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
27 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
160 A
Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken
160 A
Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken
160 A
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Griff-Typ
Kipphebel
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung
15 kA bei 1000 V
200 AgR
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1250 V
Bemessungsbetriebsstrom
160 A (DC 22-A)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3,6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.6 kA
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
200 A gR
Betriebsklasse
DC-22 A
Betriebsspannung
1000 V - 1000 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
Sonstiges
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Grifffarbe
Schwarz
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Installation der Verteilung
Einbaugerät Festeinbautechnik
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • N-Trennschalter können, hinzu kommt, kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser und Hilfsschalter sowie mit NZM...-XR… Fernantrieb.
  • Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung
  • Rahmenklemme optional.
  • Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) darf bei der Installation kein Doppelerdschluss möglich sein.
  • Schalter nicht kombinierbar mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss.
  • N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten.
  • Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
  • Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
Schaltstellungen
I, +, 0

Technische daten - mechanisch - klemmen

Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 8 Lamellen à 15,5 mm x 0,8 mm (2x) an der Rahmenklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.