Dokument herunterladen () von 20

139542
Modellcode: DILM185A/22(RDC130)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 90 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 130: 110 - 130 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR1293

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
139542
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
3.54 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947
CE
UL
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 500 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
EAN
4015081363209
Modellcode
DILM185A/22(RDC130)

General information

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
32 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 185 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
1/0 - 350 MCM, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
50 - 185 mm²
Schlüsselweite
16 mm
Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen

Electrical rating

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
760 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
2700 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
220 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
133 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
136 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
136 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
315 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
315 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
250 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
337 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
301 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
287 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
275 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
245 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
688 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
613 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
250 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Abfallspannung
DC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-betätigt
DC-betätigt: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,2 V DC x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
210 VA
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.1 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
130 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
60 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
150 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
5.33 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
185 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W