Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

140087
XN-P4S-SBBC

Eaton XN Basismodul Unterlegscheibe XI/ON, für Einspeisung, Schraube, 4 Anschlussebenen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Rack
Katalognummer
140087
Produkt Länge/Tiefe
128.9 mm
Produkthöhe
49.9 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.049 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 142
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E205091
CE
CE, cUL
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 6113-2
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
UL 508
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
Kataloghinweise
Basismodul für die Gateway-Versorgung (mit XN‑BR-24V DC-D)
EAN
7640130120976
Modellcode
XN-P4S-SBBC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Anschlusstechnik
Verbindung zur C-Schiene
Anschlussart
Federkraft-/Schraubklemme, Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Anzahl der Steckplätze
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft-/Kontakt-Entladung nach IEC/EN 61000-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Steckbare Module, sonstiges
Stromversorgung
Steckbare Module, zentrale Module

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Anschlussebenen
4
Typ
XI/ON Basismodul in Scheibenausführung
Benutzt mit
XN-PF-120/230VAC-D
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom bei AC - max.
0 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
0 V
Eingangsspannung bei DC - max.
0 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
0 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
0 V

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 2,5 mm², eindrähtig, H07V-U

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015