Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 3,5z, TFTmono, ethernet
Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
Katalognummer |
141759
|
Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.245 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61000-6-4 UL File No.: E208621 CSA-C22.2 No. 60950-1 CUL508 EN 60950 UL 60950 CSA Class No.: NWGQ8 EN 50178 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61131-2 UL 60950-01 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NWGQ2 UL Recognized EAC |
EAN |
7640130095557
|
Modellcode |
XV-102-A0-35MQR-10
|
Merkmale |
USB-Device
UL508, cUL Schnittstelle Ethernet Hochkantprojektierung Steckplatz für SD-Karte |
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
Auf Anfrage
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
Rezepturen
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) Numerische Tastatur Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Alphanumerische Tastatur SW Schnittstelle 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) Meldungsanzeige Druckerausgabe |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Breite der Front |
136 mm
|
Produktkategorie |
XV-100
|
Auflösung |
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE |
Displaygröße |
70 x 53 mm
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1
Explosionsschutz gemäß EN 13463_x Explosionsschutz gemäß EN 60079-0 |
Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Einbautiefe |
25 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5 W
|
Fronthöhe |
100 mm
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
Anzahl Tasten mit LED |
0
|
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
32
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
0
|
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
Spannungsart |
DC
|
Zulässigkeitsbedingungen |
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden. Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden. UL/CSA Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2 |
Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
Software |
GALILEO/EPAM
|
Montageart |
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
Displayart |
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
B/W Display, TFT TFT |
Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
|
Schutzart |
IP20, hinten
IP65 |
Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
Anzahl Farben des Displays |
32
|
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Speicher |
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) 128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden) |
Funktionen |
HMI
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe |
Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
Anzahl Pixel (horizontal) |
320
|
Anzahl Pixel (vertikal) |
240
|
Anzahl der Systemtasten |
1
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
3.5 in
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5 W
|
Zulässige Spannung |
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
|
Leistgsaufnahme |
Max. 5 W
5 W |
Protokoll |
MODBUS
EtherNet/IP Andere Bussysteme TCP/IP |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|