Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-HALT, HxB=50x33mm, gelb, polnisch
| Produktname | 
                                            
                                            
                                             
                                                Eaton Moeller® series M22 Zubehör NOT-HALT-Schild
                                             
                                         | 
                                    
| Katalognummer | 
                                            
                                            
                                             
                                                167636
                                             
                                         | 
                                    
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                            
                                            
                                             
                                                50 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Produkthöhe | 
                                            
                                            
                                             
                                                1 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Produktbreite | 
                                            
                                            
                                             
                                                33 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Produktgewicht | 
                                            
                                            
                                             
                                                0.002 kg
                                             
                                         | 
                                    
| Zertifikat(e) | 
                                            
                                            
                                             
                                                DNV  
                                        GL LR  | 
                                    
| EAN | 
                                            
                                            
                                             
                                                4015081641253
                                             
                                         | 
                                    
| Modellcode | 
                                            
                                            
                                             
                                                M22-XZK1-PL99
                                             
                                         | 
                                    
| Farbe | 
                                            
                                            
                                             
                                                Gelb
                                             
                                         | 
                                    
| Beschriftung | 
                                            
                                            
                                             
                                                NOT-AUS
                                             
                                         | 
                                    
| Sprache | 
                                            
                                            
                                             
                                                Polnisch
                                             
                                         | 
                                    
| RAL-Nummer | 
                                            
                                            
                                             
                                                1004
                                             
                                         | 
                                    
| Form | 
                                            
                                            
                                             
                                                rechteckig
                                             
                                         | 
                                    
| Schutzart | 
                                            
                                            
                                             
                                                IP66
                                             
                                         | 
                                    
| Produktkategorie | 
                                            
                                            
                                             
                                                Zubehör
                                             
                                         | 
                                    
| Produktkategorie | 
                                            
                                            
                                             
                                                Zubehör
                                             
                                         | 
                                    
| Größe | 
                                            
                                            
                                             
                                                33 x 50 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. | 
                                            
                                            
                                             
                                                -25 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. | 
                                            
                                            
                                             
                                                70 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Anbindung an SmartWire-DT | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nein
                                             
                                         | 
                                    
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 W
                                             
                                         | 
                                    
| Verlustleistungskapazität Pdiss | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 W
                                             
                                         | 
                                    
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 W
                                             
                                         | 
                                    
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 A
                                             
                                         | 
                                    
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS | 
                                            
                                            
                                             
                                                0 W
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit | 
                                            
                                            
                                             
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung | 
                                            
                                            
                                             
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme | 
                                            
                                            
                                             
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. | 
                                            
                                            
                                             
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung | 
                                            
                                            
                                             
                                                Auf Anfrage
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.5 Heben | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.6 Schlagprüfung | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.2.7 Beschriftungen | 
                                            
                                            
                                             
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.3 Schutzart von Baugruppen | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken | 
                                            
                                            
                                             
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.10 Erwärmung | 
                                            
                                            
                                             
                                                Nicht anwendbar.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit | 
                                            
                                            
                                             
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
                                             
                                         | 
                                    
| 10.13 Mechanische Funktion | 
                                            
                                            
                                             
                                                Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
                                             
                                         |