Dokument herunterladen () von 20

170F8234

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 400A, 100 kAIC, Sonstige, Sicherung, Klasse aR

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170F8234
Produkt Länge/Tiefe
165 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
66 mm
Produktgewicht
1051 g
Zertifikat(e)
IEC
EAN
5027590245098
UPC
051712272223

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1200 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
310000 bei 1000 Vdc

Product specifications

Anwendung
Traktion
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.