Dokument herunterladen () von 20

170M3067
Modellcode: FUSE 315A 690V 1*TN/80 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3067
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
310 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590443791
UPC
051712254724
Modellcode
FUSE 315A 690V 1*TN/80 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
315 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
46500 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren