Dokument herunterladen () von 20

170M4806
Modellcode: FUSE 40A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 40 A, 125 kAIC, Klasse aR, Endblatt x DIN 43-620 Endblatt, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 690, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Stirnkennmelder, 100,11 W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4806
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
229 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590454216
UPC
051712679213
Modellcode
FUSE 40A 1000V 00/80 AR

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
690 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
00/80 Optische Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren