Dokument herunterladen () von 20

170M6250

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 1100 V, Größe 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6250
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
879 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5996516018606
UPC
051712793513

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
1100 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
3950000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren