Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 1100 V, Größe 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6200
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
1295 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
EAN |
5996516018231
|
UPC |
051712263306
|
Stromstärkewert |
1250 A
|
Betriebsspannung |
1100 V
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
3950000 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
810000
|
Watt-Verluste |
145 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|