Dokument herunterladen () von 20

170M6268
Modellcode: FUSE 1500A 690V 3KN/110 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6268
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
986 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5996516018767
UPC
051712793674
Modellcode
FUSE 1500A 690V 3KN/110 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
1500 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
3100000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
880000
Watt-Verluste
160 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren