Dokument herunterladen () von 20

170M6218
Modellcode: FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1500 A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR, DIN 43 620

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6218
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1219 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5996516018408
UPC
051712263429
Modellcode
FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
1500 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
3100000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
140000
Watt-Verluste
160 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren