Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter LZM, 4 p, 40A, N1-4-A40-I
| Produktname |
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
174427
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84.5 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1.318 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| EAN |
4015081708895
|
| Modellcode |
LZMN1-4-A40-I
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
LZM1
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
DNI-Hutschienenmontage optional
Fest Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
10,656 W
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schutzart |
IP20
Im Bereich der HMI-Geräte: IP20 (Basisschutztyp) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenbügel
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
125 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 40 A (415 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 125 A (500 V DC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 125 A (500 V DC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 40 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 160 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelklemme) |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Lebensdauer, elektrisch |
10000 Schaltvorgänge bei 500 V DC-1
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 5000 Schaltvorgänge bei 500 V DC-3 10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 |
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetische Rückstellung
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
400 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
320 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M8 an rückseitiger Verschraubung |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
400 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
320 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
40 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
32 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) |
32 A - 40 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Nennspannung (DC) |
500 VDC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|