Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xEffect – AZ LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), 20A, 2p, Typ B Charakteristik
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
|
| Katalognummer |
174493
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.454 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| EAN |
4015081709496
|
| Modellcode |
AZ-2-B20
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Auslösecharakteristik |
B
D |
| Stromstärkewert |
16 A
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
AC/DC |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Einbautiefe |
75 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
50 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
50 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2.7 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
5,4 W
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
AZ |