Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183653
INX16B4-16W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4-polig, 1600 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik, 16B4, 16W, 1

Listenpreis EUR10,299.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
183653
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
32.49 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
EAN
4015081793891
Modellcode
INX16B4-16W-1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1600 A
Merkmale
Motorantrieb optional
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Rahmen
INX16…
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
ohne Freigaben
Besondere Merkmale
  • Kassette muss separat bestellt werden.
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Installation der Verteilung
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
320 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1600 A

Technische daten - elektrisch

Betätigertyp
Drucktaster
Einschaltzeit über Einschaltspule
25 ms
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen)
20000 Schaltvorgänge (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
320 W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
88 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1600 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
88 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
42 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
42 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1600 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
1500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
1400 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
1350 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Farbe des Auslösers
Grün
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar)
Housing material
Kunststoff
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltzyklen (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Keine
Gewicht Kassettenausführung (4-polig)
21 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (4-polig)
31 kg

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
5 mm x 100 mm (2x) für Einschübe (schwarz)

Produktspezifikation exportieren