Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184081
INX40N4-10F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4-polig, 1000 A, ohne Schutz, IEC, fest, 40N4, 10F, 1

Listenpreis EUR9,140.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184081
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
EAN
4015081796205
Modellcode
INX40N4-10F-1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1000 A
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Motorantrieb optional
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Rahmen
INX40…
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
ohne Freigaben
Besondere Merkmale
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Installation der Verteilung
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Benutzt mit
Offener Lasttrennschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
40 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
40 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1000 A

Technische daten - elektrisch

Betätigertyp
Drucktaster
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen)
20000 Schaltvorgänge (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1000 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
1000 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Farbe des Auslösers
Grün
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Housing material
Kunststoff
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltzyklen (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
Montagemethode
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Keine
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
54 kg

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
60 mm x 10 mm (1x) für feste Montage (schwarz)

Produktspezifikation exportieren