Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184197
Modellcode: IZMX-CRB-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kodiervorrichtung Kassette

Listenpreis EUR204

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184197
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783632
Modellcode
IZMX-CRB-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Durch die benutzerdefinierte Codierung wird sichergestellt, dass eine Kassette nur den zugewiesenen Leistungsschalter aufnehmen kann.
Benutzt mit
INX16…W
INX40…W
IZMX16…W
IZMX40…W

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Codierteil
Ersatzteil
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.