Eaton Moeller® series M30 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Drehknopf, rastend, 2 Stellungen, beschriftet, Frontring Metall
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Wahlschalter
|
Katalognummer |
187088
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
43 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.042 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
EAN |
4015081821457
|
Modellcode |
M30C-FWR
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
mit Drehknopf
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
Beschriftung |
Beschriftet
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
Schaltwinkel |
60 °
|
Typ |
Wahlschalteraktor
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
Betätigertyp |
Drehknopf
|
Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|