Dokument herunterladen () von 20

192396
Modellcode: EMS2-RO-T-9-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 1,5 - 6,5 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Push-in-Klemmen

Listenpreis EUR221

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
Katalognummer
192396
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.287 kg
Zertifikat(e)
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
EAN
4015081930937
Modellcode
EMS2-RO-T-9-24VDC

Features & Functions

Funktionen
Direktstart
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Motorschutz
Wendestart

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
Wendestarter
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaulage
Motoreinspeisung unten
Vertikal
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1.5 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
9 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (AWG)
24 - 14, Hauptleiter
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter, Push-In Klemmen
Typ
Wendestarter (vollständiges Gerät)
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Funkstörklasse
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011

Electrical rating

Bemessungsbetätigungsstrom (Ic)
5 mA
Bemessungssteuerspeisestrom Is
40 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
9 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
6.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
42 - 550 V
500 V AC
Schaltpegel
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
14.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen