Zurücksetzen
Zurücksetzen
NZMN2-MX140-BT-NA Leistungsschalter NZM2 PXR20, 140 A, 3p, Rahmenklemme, UL/CSA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
192441
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
195 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
3.074 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL508
CSA (File No. 22086) IEC IEC 60947-2 Specially designed for North America CE marking UL listed UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) UL (File No. E31593) UL 489 CSA (Class No. 1432-01) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| EAN |
4015081931699
|
| Modellcode |
NZMN2-MX140-BT-NA
|
| Anwendung |
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
140 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
480 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Stromstärkewert |
140 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
280 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
2520 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
56 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
140 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
280 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
2520 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
75 kW
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstige
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Montagemethode |
Fest
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode |
| Montagemethode |
Fest
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode |
| Schutzart |
IP20
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
140 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
16,17 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
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
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlichkeit
Hochleistungsschalter Motorschutz |