Eaton Moeller series xPole – SPRT12 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsschutz-Modul, SPRT12 NPE SPD-Einsatz
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Surge protection device
|
| Katalognummer |
195238
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35.5 mm
|
| Produkthöhe |
56.1 mm
|
| Produktbreite |
44.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.206 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238084537
|
| Modellcode |
SPRT12-350/NPE
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
Nullpol
|
| Typ |
Überspannungsableiter
|
| Schutzpegel |
1.5 KV
|
| Schutzpegel (DC+ - DC-) |
0 KV
|
| Schutzpegel (DC+/DC- - PE) |
0 KV
|
| Schutzpegel (L-N) |
0 KV
|
| Schutzpegel (L-PE) |
0 KV
|
| Schutzpegel (N-PE) |
1.5 KV
|
| Nennspannung bei AC |
240 V
|
| Nennspannung bei DC |
0 V
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
350 V
|
| Kontinuierliche Spannung bei DC - max. |
0 V
|
| PV-Spannung - max. |
0 V
|
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) |
100 kA
|
| Folgestromlöschfähigkeit |
100 kA
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Spezifische Energie (W/R) |
2500 kJ/Ohm
|
| Rahmen |
2 TE
|
| Montageart |
auf Basiselement
|
| Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
0 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
|
| Funktionen |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät
|
| Netzformtyp |
TN
|
| Prüfklasse |
Typ 1 + 2
|