Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC, Ausgänge digital: 4 Relais, Schraubklemme
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
197217
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location class I UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group B (hydrogen) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Kataloghinweise |
ausgestattet mit zwei Steuerrelais
|
| EAN |
4015080892786
|
| Modellcode |
EASY-E4-UC-8RE1
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Kabellänge |
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded) |
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige von Power/RUN
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
| Leistungsaufnahme |
2 W
|
| Verlustleistung |
9 VA
|
| Bemessungsausschaltvermögen |
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h) |
| Bemessungsbetriebsspannung |
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %) Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %) Relay outputs: max. 300 V AC/DC Inputs: shall be identical to the power supply voltage |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz (± 5%)
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
26.4 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
20.4 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
10.2 VDC
|
| Dauerstrom |
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA) 1 A DC, bei R 300 (UL/CSA) 5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA) |
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port nach IEC/EN 61131-2 |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
| Stromstoßbemessung |
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port 1 kV, Line-to-Line, Input port 2 kV, Line-to-Earth, Input port nach IEC/EN 61131-2 |
| Spannungseinbrüche |
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC 20 ms at 24 V AC |
| Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät |
| Ausstattung: |
Relaisausgang
|
| Display |
Software used as status indication of digital I/Os
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Eingangsfrequenz |
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
|
| Isolationswiderstand |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-229
|
| Lebensdauer, elektrisch |
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC) |
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Wand-/Direktmontage möglich Fronteinbau möglich |
| Überspannungskategorie |
Power supply + Inputs + Right extension interface: II
Relay outputs: III Left extension interface: III |
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
| Schutz |
B16 Leistungsschalter oder 8 A (T) Sicherung, Absicherung eines Ausgangsrelais
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
Relaisausgänge: 6 kV (Kontakt-Spule)
|
| Restwelligkeit |
Power supply: ≤ 5 %
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Schaltfrequenz |
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
10 Hz, Relaisausgänge 0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge |
| Typ |
easyE4 Erweiterung
|
| Benutzt mit |
easyE4
|
| Betriebsklasse |
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC |
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Verzögerungszeit |
Digital inputs (12 V DC): 0.2 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (12 V DC): 0.15 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 1 to 0 |
| Eingangsstrom |
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I4, at 12 V DC,at signal 1) 3.5 mA (I1 - I4, at 24 V AC,at signal 1) |
| Eingangsspannung |
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC) Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC) Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC) Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC) Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC) |
| Ein-/Ausschaltvermögen |
28/28 VA (DC, bei R 300)
3600/360 VA (AC, bei B 300) |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
4 Relaisausgänge
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA |
| Paralleles Schalten |
Nicht gestattet
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes Outputs against left Extension interface: yes Outputs against each other: yes |
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Sichere Trennung |
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact |
| Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
|
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule 0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|