Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197218
EASY-E4-UC-16RE1

Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC, Ausgänge digital: 8 Relais, Schraubklemme

Listenpreis EUR130.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
Katalognummer
197218
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group C (ethylene)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Kataloghinweise
ausgestattet mit zwei Steuerrelais
EAN
4015080892793
Modellcode
EASY-E4-UC-16RE1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
8,4 - 150 Hz, 1 g konstante Beschleunigung
5 - 8,4 Hz, 3,5 mm konstante Amplitude
nach IEC/EN 61131-2

Kabel

Kabellänge
Digitale Eingänge (DC): ≤ 100 m (ungeschirmt)
Digitale Eingänge (AC): ≤ 40 m (ungeschirmt)

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Kommunikation

Anschlussart
Schraubklemme
LED-Anzeige
Statusanzeige von Power/RUN

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
3 W
Verlustleistung
10 VA
Bemessungsausschaltvermögen
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Bemessungsbetriebsspannung
Stromversorgung: 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung: 24 V AC (-15 %/+10 %)
Stromversorgung: 12 V DC (-15 %/+20 %)
Relaisausgänge: max. 300 V AC/DC
Eingänge: müssen mit der Versorgungsspannung identisch sein
Netzfrequenz
50/60 Hz (± 5%)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
26.4 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
20.4 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
10.2 VDC
Dauerstrom
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, I/O-Port
2 kV, Stromversorgungsanschluss
nach IEC/EN 61131-2
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC/EN 61131-2)
3 V/m bei 1.0 - 6 GHz (gemäß IEC/EN 61131-2)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61131-2)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
1 kV, Leiter-Leiter, Stromversorgungsanschluss
2 kV, Leiter-Erde, Stromversorgungsanschluss
nach IEC/EN 61131-2
Spannungseinbrüche
1 ms 12 V DC
10 ms bei 24 V DC
20 ms bei 24 V AC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Erweiterungsgerät
Erweiterbar
Ausstattung:
Relaisausgang
Display
Software zur Statusanzeige digitaler Ein-/Ausgänge

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Einschaltdauer
100 %
Eingangsfrequenz
50/60 Hz (Digital-Eingänge bei AC)
Isolationswiderstand
Gemäß EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-227
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
Stromversorgung + Eingänge + rechte Erweiterungsschnittstelle: II
Relaisausgänge: III
Linke Erweiterungsschnittstelle: III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Schutz
B16 Leistungsschalter oder 8 A (T) Sicherung, Absicherung eines Ausgangsrelais
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
Relaisausgänge: 6 kV (Kontakt-Spule)
Restwelligkeit
Stromversorgung: ≤ 5 %
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schaltfrequenz
10 Hz, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
Typ
easyE4 Erweiterung
Benutzt mit
easyE4
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Steuerstromkreis-Nenncodes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Steuerstromkreis-Nenncodes DC
Spannungsart
AC/DC

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
Digitale Eingänge (12 V DC): 0,2 ms typ., von 0 auf 1
Digitale Eingänge (12 V DC): 0,15 ms typ., von 1 auf 0
Digitale Eingänge (24 V DC): 0,1 ms typ., von 0 auf 1
Digitale Eingänge (24 V DC): 0,2 ms typ., von 1 auf 0
Digitale Eingänge (24 V AC, 50 Hz): 25 ms typ., von 0 auf 1
Digitale Eingänge (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., von 1 auf 0
Digitale Eingänge (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., von 0 auf 1
Digitale Eingänge (24 V AC, 50 Hz): 21 ms typ., von 1 auf 0
Eingangsstrom
3,3 mA (I1 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1,1 mA (I7 - I8, bei 12 V DC, bei Signal 1)
3,5 mA (I1 - I8, bei 24 V AC, bei Signal 1)
Eingangsspannung
Bedingung 0: ≤ 5 V DC (Digitaleingänge, 12 V DC)
Bedingung 0: ≤ 5 V DC (Digitaleingänge, 24 V DC)
Bedingung 1: ≥ 15 V DC (Digitaleingänge, 24 V DC)
Bedingung 1: ≥ 8 V DC (Digitaleingänge, 12 V DC)
Bedingung 0: ≤ 5 V AC (Digitaleingänge, 24 V AC)
Bedingung 1: ≥ 15 V AC (Digitaleingänge, 24 V AC)
Ein-/Ausschaltvermögen
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300)
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
8
Ausgang
8 Relaisausgänge
empfohlene min. Last: 12 V AC/DC > 500 mA
Paralleles Schalten
Nicht gestattet

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Ausgang gegenüber rechter Erweiterungsschnittstelle: ja
Ausgänge gegeneinander: ja
Verpolungsschutz
Ja
Sichere Trennung
Relaisausgänge: 300 V AC, zwischen zwei Kontakten
Relaisausgänge: 300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 2,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.