Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100-110 V DC), Ausgänge digital: 4 Relais, Schraubklemme
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
197221
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Kataloghinweise |
ausgestattet mit zwei Steuerrelais
|
| EAN |
4015081939435
|
| Modellcode |
EASY-E4-AC-8RE1
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
8,4 - 150 Hz, 1 g konstante Beschleunigung
5 - 8,4 Hz, 3,5 mm konstante Amplitude nach IEC/EN 61131-2 |
| Kabellänge |
Digitale Eingänge (AC): ≤ 40 m (ungeschirmt)
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige von Power/RUN
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3 W
|
| Leistungsaufnahme |
3 W
|
| Verlustleistung |
8 VA
|
| Bemessungsausschaltvermögen |
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h) |
| Bemessungsbetriebsspannung |
Stromversorgung: 100 - 240 V AC (-15 %/+10 %)
Stromversorgung: 100 - 240 V DC (-15 %/+ 10 %) (IEC) Stromversorgung: 100 - 110 V DC (-15 %/+ 10 %) (cULus) Relaisausgänge: max. 300 V AC/DC Eingänge: müssen mit der Versorgungsspannung identisch sein |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz (± 5%)
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
264 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
85 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
264 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
85 VDC
|
| Dauerstrom |
8 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA) 5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA) 8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA) 10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA) |
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, I/O-Port
2 kV, Stromversorgungsanschluss nach IEC/EN 61131-2 |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC/EN 61131-2)
3 V/m bei 1.0 - 6 GHz (gemäß IEC/EN 61131-2) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61131-2)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
| Stromstoßbemessung |
1 kV, Leiter-Leiter, Stromversorgungsanschluss
2 kV, Leiter-Erde, Stromversorgungsanschluss 1 kV, Leiter-Leiter, Eingangsanschluss 2 kV, Leiter-Leiter, Eingangsanschluss nach IEC/EN 61131-2 |
| Spannungseinbrüche |
10 ms bei 100 V DC
20 ms bei 100 V AC |
| Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät |
| Ausstattung: |
Relaisausgang
|
| Display |
Software zur Statusanzeige digitaler Ein-/Ausgänge
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Eingangsfrequenz |
50/60 Hz (Digital-Eingänge bei AC)
|
| Isolationswiderstand |
Gemäß EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-217
|
| Lebensdauer, elektrisch |
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert) |
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Wand-/Direktmontage möglich Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Überspannungskategorie |
Stromversorgung + Eingänge + rechte Erweiterungsschnittstelle: III
Relaisausgänge: III Linke Erweiterungsschnittstelle: III |
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
| Schutz |
B16 Leistungsschalter oder 8 A (T) Sicherung, Absicherung eines Ausgangsrelais
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
Relaisausgänge: 6 kV (Kontakt-Spule)
|
| Restwelligkeit |
Stromversorgung: ≤ 5 %
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Schaltfrequenz |
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
10 Hz, Relaisausgänge 0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge |
| Typ |
easyE4 Erweiterung
|
| Benutzt mit |
easyE4
|
| Betriebsklasse |
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Steuerstromkreis-Nenncodes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Steuerstromkreis-Nenncodes DC |
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Verzögerungszeit |
Digitale Eingänge (100 - 240 V DC): 0,5 ms typ., von 0 auf 1
Digitale Eingänge (100 - 240 V DC): 0,5 ms typ., von 1 auf 0 Digitale Eingänge (100 - 240 V AC, 50 Hz): 25 ms typ., von 0 auf 1 Digitale Eingänge (100 - 240 V AC, 50 Hz): 25 ms typ., von 1 auf 0 Digitale Eingänge (100 - 240 V AC, 60 Hz): 21 ms typ., von 0 auf 1 Digitale Eingänge (100 - 240 V AC, 60 Hz): 21 ms typ., von 1 auf 0 |
| Eingangsstrom |
4 x 0,25 mA (I1 - I4, bei 115 V AC, 60 Hz, bei Signal 1)
4 x 0,5 mA (I1 bis I4, bei 230 V AC, 50 Hz, bei Signal 1) |
| Eingangsspannung |
Bedingung 0: 0 - 40 V AC/DC (Digital-Eingänge)
Bedingung 1: 79 - 264 V AC (Digital-Eingänge) |
| Ein-/Ausschaltvermögen |
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300) |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
4 Relaisausgänge
empfohlene min. Last: 12 V AC/DC > 500 mA |
| Paralleles Schalten |
Nicht gestattet
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes Ausgang gegenüber rechter Erweiterungsschnittstelle: ja Ausgänge gegeneinander: ja |
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Sichere Trennung |
Relaisausgänge: 300 V AC, zwischen zwei Kontakten
Relaisausgänge: 300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt |
| Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
|
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 - 2,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|