Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 24 V DC, Ein-/Ausgänge Erweiterung (Anzahl) digital: 4, Push-In
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
197512
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group B (hydrogen) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| EAN |
4015081940905
|
| Modellcode |
EASY-E4-DC-8TE1P
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
8,4 - 150 Hz, 1 g konstante Beschleunigung
5 - 8,4 Hz, 3,5 mm konstante Amplitude nach IEC/EN 61131-2 |
| Kabellänge |
Digitale Eingänge: ≤ 100 m (ungeschirmt)
Digitale Ausgänge: ≤ 100 m (ungeschirmt) |
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Anschlussart |
Push-in Klemmen
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige von Power/RUN
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Leistungsaufnahme |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
Max. 0,5 A bei Signal „1“ DC pro Kanal
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
Stromversorgung: 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingänge: müssen mit der Versorgungsspannung identisch sein |
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, I/O-Port
2 kV, Stromversorgungsanschluss nach IEC/EN 61131-2 |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC/EN 61131-2)
3 V/m bei 1.0 - 6 GHz (gemäß IEC/EN 61131-2) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61131-2)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Leiter-Leiter, Stromversorgungsanschluss
1 kV, Leiter-Erde, Stromversorgungsanschluss 1 kV, Leiter-Erde, I/O-Anschluss nach IEC/EN 61131-2 |
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät |
| Ausstattung: |
Transistorausgang
|
| Display |
Software zur Statusanzeige digitaler Ein-/Ausgänge
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolationswiderstand |
Gemäß EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-226
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Fronteinbau möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Wand-/Direktmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
Stromversorgung + Eingänge + Ausgänge + rechte Erweiterungsschnittstelle: II
Linke Erweiterungsschnittstelle: III |
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
| Reststrom |
0,1 mA (bei Signal „1“ pro Kanal)
|
| Restwelligkeit |
Stromversorgung: ≤ 5 %
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Schaltfrequenz |
Abhängig vom Arbeitszyklus und der Übertragungszeit der Erweiterungsgeräte
Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer) Abhängig vom Arbeitszyklus des Grundgerätes |
| Typ |
easyE4 Erweiterung
|
| Benutzt mit |
easyE4
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Verzögerungszeit |
Digitale Eingänge (24 V DC): 0,1 ms typ., von 0 auf 1
Digitale Eingänge (24 V DC): 0,2 ms typ., von 1 auf 0 |
| Eingangsstrom |
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
|
| Eingangsspannung |
Bedingung 0: ≤ 5 V DC (Digitaleingänge, 24 V DC)
Bedingung 1: ≥ 15 V DC (Digitaleingänge, 24 V DC) |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
4 Transistorausgänge
max. 2 A Summenstrom, Parallelschaltung der Gruppe 1 (Q1 bis Q4) |
| Ausgangsspannung |
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 1,0 V (bei Status 0 pro Kanal, Transistorausgänge) |
| Nutzungsfaktor |
1 / Gruppe, mit externer Schutzbeschaltung
0,25 / Gruppe, ohne externe Schutzbeschaltung, T0,95 = 15 ms/R = 48 Ω/L = 0,24 H 0,25 / Gruppe, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13/T0,95 = 72 ms/R = 48 Ω/L = 1,15 H Induktive Last nach EN 60947-5-1 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
|
| Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung
Für Transistorausgänge (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V/Erde an die Ausgänge angelegt wird.) |
| Kurzschlussstrom |
6,8 A, Transistorausgänge
|
| Kurzschlussschutz |
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), Transistorausgänge
≥ 2,5 A (T), Sicherung, Spannungsversorgung |
| Kurzschlussauslösestrom |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, Je nach Anzahl der aktiven Kanäle und ihrer Last, Transistorausgänge
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 2.5 mm², eindrähtig 0,2 - 2.5 mm², feindrähtig 0,25 mm² bis 1,5 mm², ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse AWG 24 - 14, ein- oder mehrdrähtig |