Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 24 V DC, Ein-/Ausgänge Erweiterung (Anzahl) digital: 8, Push-in
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
197513
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location division 2 UL hazardous location class I UL hazardous location group C (ethylene) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| EAN |
4015081940912
|
| Modellcode |
EASY-E4-DC-16TE1P
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Kabellänge |
Digital inputs: ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded) |
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Anschlussart |
Push-in Klemmen
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige von Power/RUN
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Leistungsaufnahme |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage |
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port nach IEC/EN 61131-2 |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
| Stromstoßbemessung |
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port 1 kV, Line-to-Earth, I/O port nach IEC/EN 61131-2 |
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät |
| Ausstattung: |
Transistor output
|
| Display |
Software used as status indication of digital I/Os
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolationswiderstand |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-220
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Fronteinbau möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Wand-/Direktmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
Power supply + Inputs + Outputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III |
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
| Reststrom |
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
|
| Restwelligkeit |
Power supply: ≤ 5 %
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Schaltfrequenz |
Dependent on the cycle- and transmission-time of the expansion devices
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor) Dependent on the cycle time of the basic device |
| Typ |
easyE4 Erweiterung
|
| Benutzt mit |
easyE4
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Verzögerungszeit |
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0 |
| Eingangsstrom |
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
|
| Eingangsspannung |
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC) |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
8
|
| Ausgang |
8 Transistorausgänge
max. 4 A total current Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4) and group 2 (Q5 to Q8) |
| Ausgangsspannung |
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs) |
| Nutzungsfaktor |
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H 0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H Inductive load to EN 60947-5-1 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
|
| Verpolungsschutz |
Yes, for supply voltage
Für Transistorausgänge (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V/Erde an die Ausgänge angelegt wird.) |
| Kurzschlussstrom |
13,6 A, Transistorausgänge
|
| Kurzschlussschutz |
Ja, elektronisch (Q1 - Q4, Q5 - Q8), Transistorausgänge
≥ 5A (T), Fuse, Power supply |
| Kurzschlussauslösestrom |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, abhängig von Anzahl der aktiven Kanäle und ihrer Last, Transistorausgänge
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 2.5 mm², solid 0.2 - 2.5 mm², flexible 0.25 - 1,5 mm², solid or flexible with ferrule AWG 24 - 14, solid or stranded |