Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grün, unbeschriftet, Frontring Schwarz
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
|
Katalognummer |
216597
|
Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.009 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA
CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL 508 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
EAN |
4015082165970
|
Modellcode |
M22S-D-G
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
flach
klassisch |
Ausstattung: |
Frontring
|
Beschriftung |
unbeschriftet
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
flach
klassisch |
Ausstattung: |
Frontring
|
Schutzart |
IP66
NEMA 3R IP67 NEMA 13 NEMA 4X Schutzart IP69K NEMA 12 |
Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
Grün
|
Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Nicht zutreffend.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen in der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|