Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB FAZ, 1-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom Ein: 3 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Katalognummer |
278574
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
17.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.112 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
North America (UL recognized, CSA certified)
CSA (File No. 204453) CSA-C22.2 No. 235 UL 1077 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) CSA (Class No. 3215-30) IEC/EN 60898 CE marking IEC/EN 60947-2 UL (File No. E177451) EN45545-2 IEC 61373 |
| EAN |
4015082785741
|
| Modellcode |
FAZ-D3/1
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Stromstärkewert |
3 A
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
277 V AC; 48 V DC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Schutzart |
UL/CSA-Typ: -
IP20 (IEC) IP20 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
3 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,2 W
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
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
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
FAZ |