Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281236
N1-160

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p 160 A

Listenpreis EUR515.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
281236
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.887 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
EAN
4015082812362
Modellcode
N1-160

Weitere Informationen

Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar
Lasttrennschalter / Hauptschalter

Delivery program

Stromstärkewert
160 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
N1
Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung nach VDE 0160 Teil 100.
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
Typ
Lasttrennschalter

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
29,18 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A

Technical data - electrical

Stromstärkewert
160 A
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-23 A
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-23 A
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-23 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung
160 gR
80 kA bei 690 V
100 kA bei 400/415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung
100 kA bei 400/415 V
10 kA bei 690 V
160 gR
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
6000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
90 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom
160 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
160 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
2.8 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
2 kA
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
160 A gL
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstiges
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
Grifffarbe
Schwarz (Black)
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Installation der Verteilung
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung nach VDE 0160 Teil 100.
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
Schaltstellungen
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
Standardklemmen
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M6 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Hinweis zum Anschlussquerschnitt: je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar.
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.