Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

340016
Modellcode: 01.E2001.10API.10.E.P.-

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 2001.10API.10.E.P, 10API, Glasfaservlies (API), 145 psi (10 bar), Größe: 2001

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
340016
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produktgewicht
6.75 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E2001.10API.10.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
10 API
Filtermedientyp
Glasfaservlies (API)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
2001
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.