Dokument herunterladen () von 20

355NHG3B-690
Modellcode: NH FUSE 355A 690V gG SIZE 3

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 690 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR25.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
355NHG3B-690
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
1140 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590477550
Modellcode
NH FUSE 355A 690V gG SIZE 3

Electrical data

Stromstärkewert
355 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH3
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren